Komponenty manipulacyjne
Siłowniki krótkoskokowe
Seria SHD
Siłowniki krótkoskokowe
Seria SHD
Przegląd
Nr zamówienia
Skok
Siła nacisku
Siła rozciągająca
SH7
7 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH15
15 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH25
25 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH50
50 [mm]
170 [N]
100 [N]
SHD25
25 [mm]
100 [N]
100 [N]
SHD50
50 [mm]
100 [N]
100 [N]