GD316NC-C
![](/fileadmin/_processed_/3/d/csm_SOM_BIL_BAU_GD316__SALL__AIN__V4_ebc20034ac.png)
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300
"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Kompaktowa konstrukcja
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
Skok na szczękę | 16 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 8600 [N] |
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 2100 [N] |
Czas zamykania | 0.2 [s] |
Czas otwierania | 0.4 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 960 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 7.7 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_SOM_SCH_FUN_GD300__SALL__AIN__V4_baf2a50814.png)
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Zintegrowana, regulowana krzywka przełączająca
Bezpośrednia kontrola pozycji szczęki - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)