ADS316N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
Element dociskowy
Seria ADS
Dane techniczne
Budowa | Element dociskowy |
Masa | 0.49 [kg] |
Rozmiar | GD300-ADS |
Wszystkich siły sprężystości maks. | 170.0 [N] |
Wszystkich siły sprężystości min. | 85.0 [N] |
Skok | 8 [mm] |
Brak substancji LABS | Tak |
Pasuje do wersji chwytaka | N / S |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fads300%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DADS316N%2DS%7D&encoding=%25 |