MGH8350
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_SOM_BIL_BAU_MGH8350__SALL__AIN__V1_06f6774cac.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria MGH8000
"Kompaktowy"
- Zmniejszone niekorzystne kontury
Płaska konstrukcja i możliwość elastycznego przykręcenia umożliwiają łatwe włączenie elementu w konstrukcję. - Ochrona przed brudem
Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 50 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 800 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 910 [N] |
Czas zamykania | 0.3 [s] |
Czas otwierania | 0.25 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 170 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 5 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- Zestaw do montażu (element przełączający i element zaciskowy)
do sprawdzania pozycji za pomocą czujnika zbliżeniowego (dostępne opcjonalnie) - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Synchronizacja
za pomocą zębnika i pręta zębatego - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Zamontowany rowek
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających