DEV04
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_DEV04__SALL__AIN__V1.png)
Zawory szybkiego odpowietrzania
Seria DEV
- Do osiągania większych prędkości tłoków w cylindrach.
- Aby spowodować szybsze odpowietrzanie, zawór musi być zamontowany możliwie blisko przyłącza powietrza siłownika.
Dane techniczne
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 4 [mm] |
Ciśnienie robocze maks. | 10 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | -5 ... +50 [°C] |
Przepływ podczas napowietrzania | 250 [Nl/min] |
Przepływ podczas odpowietrzania | 500 [Nl/min] |
Masa | 0.015 [kg] |