GPW5025NC-20-A
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_GPW5025__SALL__AIN__V2_65b74a3679.png)
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GPW5000
"Uniwersalny"
- Wysoka wydajność w niewielkich wymiarach
Wysoką wydajność zapewnia niezwykle korzystny stosunek masy własnej do długości szczęki chwytnej i momentu chwytającego. Dzięki temu maszyny uzyskują lepsze osiągi. - Uniwersalne zastosowanie
Dzięki licznym, seryjnie zapewnianym cechom, takim jak stopień ochrony IP64 lub zabezpieczenie przed korozją, chwytaki sprawdzają się w prawie każdym zastosowaniu. Problemu nie stanowi nawet najbardziej niesprzyjające otoczenie. - Wytrzymałość i bezpieczeństwo procesu
Konstrukcja zapewniająca żywotność 30 milionów cykli bez konserwacji oraz solidny mechanizm przenoszenia siły gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesowe.
Wyposażenie/opcje
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- IP64
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Odporność na temperaturę
Dane techniczne
Skok na szczękę (+/-) | +15/-2 [°] |
Moment chwytający przy zamykaniu maks. | 620 [Nm] |
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną min. | 150 [Nm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu przy 0° | 14500 [N] |
Czas zamykania | 0.16 [s] |
Czas otwierania | 0.3 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 7 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 265 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
Ciśnienie robocze | 4 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | -10 ... +130 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 780 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
Masa | 12 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_SCH_FUN_GPW5000__SALL__AIN__V3_8eca2aaa3e.png)
- Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Uszczelnienie wargą podwójną
IP64 Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność