GG4032NC-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4040NC-B__SALL__AIN__V1.png)
Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GG4000
- Do mocowania czujników indukcyjnych
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- IP64
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
Skok na szczękę | 90 [°] |
Moment chwytający przy zamykaniu przy 0° | 6.5 [Nm] |
Moment chwytający zabezpieczony sprężyną | 1 [Nm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu przy 0° | 430 [N] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0.055 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 65 [mm] |
Czas zamykania | 0.06 [s] |
Czas otwierania | 0.08 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 13 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
Masa | 0.27 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Śruba nastawy skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany - Demontowana tuleja centrująca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Uszczelniony punkt obrotu
Do zastosowań w najcięższych warunkach.