DGK20N
Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK
"DWA w JEDNYM"
- Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować kąt otwarcia 180° do swoich potrzeb. - 2 w 1
Chwytanie i obracanie w jednym module umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni konstrukcyjnej. - Możliwość indywidualnego nastawienia
Pozwala to zachować elastyczność: Kąt obrotu 90° albo 180° — Ty decydujesz na miejscu, czego potrzebujesz do swojego zastosowania.
Wyposażenie/opcje
- 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP20
- Czujnik pola magnetycznego
- Kąt wychylenia 90°
- Kąt wychylenia 180°
Dane techniczne
Skok na szczękę | 90 [°] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 150 [N] |
Moment chwytający przy zamykaniu | 3 [Nm] |
Czas zamykania | 0.25 [s] |
Czas otwierania | 0.25 [s] |
Moment obrotowy | 0.5 [Nm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.1 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [°] |
Obciążenie łożyska osiowe | 960 [N] |
Obciążenie łożyska promieniowe | 10 [Nm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 9 [cm³] |
Pojemność cylindra na cykl 90° | 4.6 [cm³] |
Pojemność cylindra na cykl 180° | 9.2 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP20 |
Masa | 0.49 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Śruba nastawy skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Mechaniczne samoistne hamowanie - Możliwość ustawienia pozycji krańcowej 0/90/180°
W zakresie dostawy zawarte zderzaki krańcowe dla 0/90/180°. - Mechanizm krzywkowy
Wytrzymały, mało zużywający się - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Wpust na czujnik pola magnetycznego
Kontrola pozycji obrotu i pozycji szczęk chwytaka