GPD5008N-IL-10-A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_SOM_BIL_BAU_GPD5010IL__SALL__AIN__V2_0bb58a61e2.png)
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000IL
"Hybryda"
- Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
- Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
- Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
- Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
- Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
- 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
- Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie zgodnie z IP64.
- Do 30 milionów cykli bez konserwacji
Wyposażenie/opcje
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP64
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Uszczelnienie pneumatyczne
- IO-Link
- Zintegrowana technika zaworowa
Dane techniczne
Sterowanie | IO-Link |
Skok na szczękę | 8 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 1260 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 1340 [N] |
Liczba cykli maks. | 210 |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0.7 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 125 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | +5 ... +50 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 51 [cm³] |
Zintegrowana technika zaworowa | Tak |
Zintegrowana kontrola pozycji | Tak |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 0.10 [A] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
Masa | 1.3 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_ZIM_SCH_FUN_GPD5000IL__SALL__AIN__V5_b382cb4ca4.png)
- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Duże pochłanianie sił i momentu Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym - Steel Linear Guide
Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających - Uszczelnienie wargą podwójną
IP64 Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron - Zintegrowana technika zaworowa
Sterowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem - Zintegrowany moduł sterujący
Rozwiązanie jednoprzewodowe poprzez IO-Link Możliwość odczytu takich parametrów, jak ciśnienie, temperatura, pozycja i inne