DSV06
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_SOM_BIL_ART_dsv06__SALL__AIN__V1_d8683296fa.png)
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Seria DSV
- Do zachowania pozycji siłownika podwójnego działania w przypadku zaniku ciśnienia roboczego.
- Zawór składa się z dwóch zaworów zwrotnych, odblokowywanych pneumatycznie.
Dane techniczne
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 6 [mm] |
Ciśnienie robocze | 1 ... 16 [bar] |
Temperatura robocza | 0 ... +140 [°C] |
Masa | 0.021 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania