KAG500IL
Złącza wtykowe proste z przewodem
Seria KAG
- Złącza wtykane proste z przewodem
- Nie zawiera halogenu, silikonu i PVC.
- Nadaje się do łańcuchów zabierakowych (10 x Ø).
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | M12-M12 |
Rodzaj przyłączenia | Wtyk / tuleja |
Typ przyłącza | Kołek / gniazdo |
Wersja | Proste/proste |
Liczba styków | 5 |
Napięcie znamionowe | 125 [V] |
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) | 4 [A] |
Materiał styków | metal, CuSn, pozłacane |
Materiał uchwytu | PUR |
Materiał wierzchni | metal, CuZn, niklowany |
Materiał uszczelniający | FPM/FKM |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Długość przewodu | 5 [m] |
Ø przewodu | 4.8 [mm] |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 5x0,34 [mm²] |
Zakres temperatur (stały) | -40 ... +80 [°C] |
Bezobsługowość (maks.) | 5 milionów cykli |
Skręcenie | +/-180°/m, < 2 milionów cykli |
Napięcie znamionowe obwodu | 300 [V] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Dopuszczenie | UL /CSA |
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
Materiał nadający się do recyklingu | Tak |
Odporność na kwasy i ług | Tak |
Odporność na promienie UV | Tak |
Odporność na hydrolizę | Tak |
Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
Nadaje się do skręcania | Tak |
Bez zawartości halogenu | Tak |
Bez zawartości silikonu | Tak |
Odporność na olej | Tak |