Expired model GG4072NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4072__SALL__AIN__V5.png)
Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GG4000
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna zamykająca C
- IP64
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Śruba nastawy skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany - Demontowana tuleja centrująca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Uszczelniony punkt obrotu
Do zastosowań w najcięższych warunkach.