niemożliwe
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Element zaciskowy
Seria LKPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Zgarniacz | - |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej