LKPS2002BS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Element zaciskowy
Seria LKPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 650 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.27 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej