LBPS5501AS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Element zaciskowy
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | pokaż warianty |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | pokaż warianty |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | pokaż warianty |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | pokaż warianty |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | pokaż warianty |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | pokaż warianty |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | pokaż warianty |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | pokaż warianty |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | pokaż warianty |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | pokaż warianty |
THK | SHS | 55 | SHS..R | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
WON ST | H | 55 | FL | pokaż warianty |
WON ST | H | 55 | RL | pokaż warianty |
WON ST | H | 55 | FN | pokaż warianty |
WON ST | H | 55 | RN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2250 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 132 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.2 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej