LBPS2505BS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Element zaciskowy
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Element zabezpieczający, zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
Pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii zasilania dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1822 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1851 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1853 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1821 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1824 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 550 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 86 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.41 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej