PSH14X15-A
Seria PSH
Dostępność dla rozmiarów M8–M36 (z wyjątkiem M16, M22 i M27)
Oprócz właściwości tulei oporowej czujnikowa tuleja oporowa oferuje bardzo kompaktowo zintegrowany czujnik indukcyjny do wykrywania pozycji krańcowej ustawionego skoku amortyzatora. Zastosowanie czujnikowej tulei oporowej wymaga zastosowania amortyzatora przemysłowego z głowicą stalową lub głowicą z tworzywa sztucznego (bez osłony harmonijkowej).
Czujnik indukcyjny, zestyk zwierny PNP (NO), przewód PUR o długości 2 m, klasa ochrony według IP65.
Więcej informacji można znaleźć na osobnej karcie charakterystyki.
Dane techniczne
Gwint | M14 |
Masa | 53 [g] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |