PBV33X15LA-A
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_ART_PBV20X15LD-A__SALL__AIN__V1_9d3acf9a26.png)
Adapter obciążeń nieosiowych
Seria PBV
Dostępność dla rozmiarów M8–M36 dla skoku normalnego i długiego
Jeżeli amortyzator przemysłowy jest uderzany pod kątem przekraczającym dopuszczalny błąd prostoliniowości wynoszący 2°, konieczne jest zastosowanie adaptera obciążeń nieosiowych. Pozwala to zwiększyć dopuszczalny kąt uderzenia do 30°, co jest szczególnie korzystne w przypadku zastosowań obrotowych.
Adapter obciążeń nieosiowych może być stosowany tylko w połączeniu z amortyzatorem przemysłowym bez głowicy. Alternatywnie amortyzator może być przykręcony za pomocą zewnętrznego gwintu adaptera obciążeń nieosiowych.
Składający się z tłoczyska i obudowy ze stali nierdzewnej adapter obciążeń nieosiowych jest dostępny z dwoma wersjami zabezpieczenia.
Zabezpieczenie: zgarniacz
— zabezpieczenie przed wilgocią i olejem
Zabezpieczenie: podkładka filcowa
— zabezpieczenie przed pyłem i wiórami
Gwint | M33 |
Kąt uderzenia maks. | 30 [°] |
Zabezpieczenie | Zgarniacz (NBR) |
Masa | 830 [g] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |