Adapter obciążeń nieosiowych
Seria PBV
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_ART_PBV20X15LD-A__SALL__AIN__V1_abf6973199.png)
Dostępność dla rozmiarów M8–M36 dla skoku normalnego i długiego
Jeżeli amortyzator przemysłowy jest uderzany pod kątem przekraczającym dopuszczalny błąd prostoliniowości wynoszący 2°, konieczne jest zastosowanie adaptera obciążeń nieosiowych. Pozwala to zwiększyć dopuszczalny kąt uderzenia do 30°, co jest szczególnie korzystne w przypadku zastosowań obrotowych.
Adapter obciążeń nieosiowych może być stosowany tylko w połączeniu z amortyzatorem przemysłowym bez głowicy. Alternatywnie amortyzator może być przykręcony za pomocą zewnętrznego gwintu adaptera obciążeń nieosiowych.
Składający się z tłoczyska i obudowy ze stali nierdzewnej adapter obciążeń nieosiowych jest dostępny z dwoma wersjami zabezpieczenia.
Zabezpieczenie: zgarniacz
— zabezpieczenie przed wilgocią i olejem
Zabezpieczenie: podkładka filcowa
— zabezpieczenie przed pyłem i wiórami
Nr zamówienia | Gwint | Kąt uderzenia maks. | Zabezpieczenie | |
---|---|---|---|---|
PBV08X10ND-A | M8 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV08X10NF-A | M8 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV08X10NA-A | M8 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV10X10ND-A | M10 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV10X10NF-A | M10 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV10X10NA-A | M10 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV12X10ND-A | M12 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV12X10NF-A | M12 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV12X10NA-A | M12 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV14X10ND-A | M14 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV14X10NF-A | M14 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV14X10NA-A | M14 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV14X10LD-A | M14 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV14X10LF-A | M14 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV14X10LA-A | M14 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV14X15ND-A | M14 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV14X15NF-A | M14 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV14X15NA-A | M14 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV14X15LD-A | M14 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV14X15LF-A | M14 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV14X15LA-A | M14 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV16X10ND-A | M16 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV16X10NF-A | M16 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV16X10NA-A | M16 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV16X10LD-A | M16 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV16X10LF-A | M16 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV16X10LA-A | M16 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV16X15ND-A | M16 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV16X15NF-A | M16 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV16X15NA-A | M16 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV16X15LD-A | M16 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV16X15LF-A | M16 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV16X15LA-A | M16 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV20X15ND-A | M20 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV20X15NF-A | M20 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV20X15NA-A | M20 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV20X15LD-A | M20 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV20X15LF-A | M20 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV20X15LA-A | M20 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV22X15ND-A | M22 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV22X15NF-A | M22 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV22X15NA-A | M22 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV22X15LD-A | M22 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV22X15LF-A | M22 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV22X15LA-A | M22 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV25X15ND-A | M25 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV25X15NF-A | M25 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV25X15NA-A | M25 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV25X15LD-A | M25 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV25X15LF-A | M25 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV25X15LA-A | M25 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV27X15ND-A | M27 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV27X15NF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15NA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LD-A | M27 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV27X15LF-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X15LA-A | M27 | 30 [°] | ||
PBV27X30ND-A | M27 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV27X30NF-A | M27 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV27X30NA-A | M27 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV27X30LD-A | M27 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV27X30LF-A | M27 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV27X30LA-A | M27 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV33X15ND-A | M33 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV33X15NF-A | M33 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV33X15NA-A | M33 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV33X15LD-A | M33 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV33X15LF-A | M33 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV33X15LA-A | M33 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV36X15ND-A | M36 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV36X15NF-A | M36 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV36X15NA-A | M36 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) | |
PBV36X15LD-A | M36 | 30 [°] | Bez zabezpieczenia | |
PBV36X15LF-A | M36 | 30 [°] | Podkładka filcowa | |
PBV36X15LA-A | M36 | 30 [°] | Zgarniacz (NBR) |