LSF25-50
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_LSF25__SALL__AIN__V3_1a81d668b4.png)
Lineaire slede
Serie LSF
- Nauwkeurige profielgeleiding
De lineaire slede met kogelrotatie en afstroper garandeert een hoge precisie en een grote starheid - Gedempte eindpositie
Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Platte uitvoering
Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP40
- IP54
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Doorlopende zuigerstang
- 2-voudig geleidend
- 3-voudig geleidend
Technische gegevens
Slag | 50 [mm] |
Drukkracht | 265 [N] |
Trekkracht | 220 [N] |
Zuigerdiameter | 25 [mm] |
Geleiderailgrootte | 12 [mm] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 45 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/a/2/csm_SOM_SCH_FUN_LSF__SALL__AIN__V3_8bc3f064b2.png)
- Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping Verkrijgbaar als accessoire - Aanslagschroef voor slagbegrenzing
- Bevestiging en positionering
Alternatief aan verschillende zijden mogelijk - Robuuste, lichte en uiterst platte behuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf voor magneetveldsensor
Geïntegreerde, ruimtebesparende positiebepaling - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Lineaire geleiding met kogelrotatie en afstroper
Nauwkeurige en starre kogelrotatiegeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - montageflens
Eenvoudige toepassingsverbinding