DSV1-8E
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_SOM_BIL_ART_DSV1-8E__SALL__AIN__V1_e4b2b53e35.png)
Drukveiligheidskleppen
Serie DSV
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Snelontluchting | Ja |
Nominale breedte | 4 [mm] |
Nominale doorstroming A-P1 | 360 [Nl/min] |
Nominale doorstroming B-P2 | 360 [Nl/min] |
Nominale doorstroming P1-A | 230 [Nl/min] |
Nominale doorstroming P2-B | 230 [Nl/min] |
Lekkage max. | 3 [cm³/h] |
Bedrijfsdruk | 1 ... 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
Gewicht | 0.17 [kg] |