Lineaire slede
Serie LSF

  • Nauwkeurige profielgeleiding
    De lineaire slede met kogelrotatie en afstroper garandeert een hoge precisie en een grote starheid
  • Gedempte eindpositie
    Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen
  • Platte uitvoering
    Vermindert de obstakels in uw toepassing
Seriekenmerken
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Maat: LSF25
Bestelnr.SlagDrukkrachtTrekkracht
LSF25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSF25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
  1. Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
    Verstelbare eindpositiedemping Verkrijgbaar als accessoire
  2. Aanslagschroef voor slagbegrenzing
  3. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan verschillende zijden mogelijk
  4. Robuuste, lichte en uiterst platte behuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  5. Sensorsleuf voor magneetveldsensor
    Geïntegreerde, ruimtebesparende positiebepaling
  6. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Lineaire geleiding met kogelrotatie en afstroper
    Nauwkeurige en starre kogelrotatiegeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie
  8. montageflens
    Eenvoudige toepassingsverbinding