MSF34N-F002
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_SOM_BIL_BAU_MSF34__SALL__AIN__V3_97c73253d8.png)
Vlakke zwenkeenheden
Serie MSF
"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Met flensverbinding of cardanas, met schokdemper of zonder: Door het grote aantal varianten, vindt u altijd wat u nodig hebt - Platte uitvoering
Dankzij de contra-roterende dubbele zuigeraandrijving kan de eenheid extreem vlak bouwen. Hierdoor kunt u uw toepassing op een ruimtebesparendere manier bouwen - Traploos instelbare zwenkhoek
Wordt individueel en flexibel met de volledig instelbare zwenkhoek, die ook uw insteltijden verkort
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping elastomeer
- IP41
- Magneetveldsensor
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Zwenkhoek instelbaar
- Schachtpin
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Zwenkhoek instelbaar
Technische gegevens
Zwenkhoek | 90 / 180 [°] |
Draaimoment | 0.4 [Nm] |
Eindpositiedemping door | Elastomeer |
Werktuigbevestiging via | Schachtpin |
Herhaalbaarheid +/- | 0.07 [°] |
Lagerbelasting axiaal | 215 [N] |
Lagerbelasting radiaal | 5.5 [Nm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus 90° | 3 [cm³] |
Cilindervolume per cyclus 180° | 6 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP41 |
Gewicht | 0.18 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Smoorschroefverbinding
voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Gereedschap-opname
Verkrijgbaar in de uitvoeringen met astap of flens - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Tot 2-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
Verstelbare eindpositiedemping