Vlakke zwenkeenheden
Serie MSF
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_BIL_SER_MSF__SALL__AIN__V5_6a84a0540b.png)
"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Met flensverbinding of cardanas, met schokdemper of zonder: Door het grote aantal varianten, vindt u altijd wat u nodig hebt - Platte uitvoering
Dankzij de contra-roterende dubbele zuigeraandrijving kan de eenheid extreem vlak bouwen. Hierdoor kunt u uw toepassing op een ruimtebesparendere manier bouwen - Traploos instelbare zwenkhoek
Wordt individueel en flexibel met de volledig instelbare zwenkhoek, die ook uw insteltijden verkort
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping elastomeer
- Fluïde doorvoer
- IP41
- Magneetveldsensor
- Schachtpin
- Flens
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Eindpositiedemping Powerstop
- Zwenkhoek instelbaar
Maat: MSF34 | ||||
Bestelnr. | Zwenkhoek | Draaimoment | Eindpositiedemping door | |
---|---|---|---|---|
MSF34N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomeer | |
MSF34S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | Elastomeer | |
MSF34S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.4 [Nm] | PowerStop | |
MSF34N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | Elastomeer | |
MSF34S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.3 [Nm] | PowerStop | |
Maat: MSF40 | ||||
Bestelnr. | Zwenkhoek | Draaimoment | Eindpositiedemping door | |
MSF40N-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomeer | |
MSF40S-F001 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | Elastomeer | |
MSF40S-F002 | 90 / 180 [°] | 0.7 [Nm] | PowerStop | |
MSF40N-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | Elastomeer | |
MSF40S-D2 | 90 / 180 [°] | 0.6 [Nm] | PowerStop | |
Maat: MSF44 | ||||
Bestelnr. | Zwenkhoek | Draaimoment | Eindpositiedemping door | |
MSF44N-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomeer | |
MSF44S-F001 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | Elastomeer | |
MSF44S-F002 | 90 / 180 [°] | 1.2 [Nm] | PowerStop | |
MSF44N-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | Elastomeer | |
MSF44S-D2 | 90 / 180 [°] | 1 [Nm] | PowerStop |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Smoorschroefverbinding
voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Gereedschap-opname
Verkrijgbaar in de uitvoeringen met astap of flens - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Tot 2-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
Verstelbare eindpositiedemping