pneumatisch
Platte draaikransen
Platte draaikransen
Serie MSF
Serie MSF
Hoge flexibiliteit door traploos instelbare draaihoek van 90° (-3°) tot 180° (+3°)
Positiebepaling, energievoorziening, montage- en positioneringsopties geïntegreerd in de behuizing
Product
Serie SF-C
SF-C serie
Eindpositiedemping door hydraulische schokdempers met spiraalgroeftechnologie
Koppel tot 130 Nm
Product