Draaimodules
Serie DES

"De individuele"

  • Hier beslist u zelf!
    Standaardmotoren of motoren van andere fabrikanten - u beslist wat het beste bij uw systeem past
  • Geïntegreerde mediatransmissie
    Met de D1-mediaoverdrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem
  • Vrij positioneerbaar
    Draaien, hijsen of een cyclus maken: De eenheid is universeel inzetbaar en kan individueel aan uw toepassing worden aangepast
Seriekenmerken
  • 5 milj. omwentelingen zonder onderhoud (max.)
  • Fluïde doorvoer
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP54
  • Mechanisch zelfremmend
  • Profibus
  • zonder aandrijving; bevestiging door de klant
  • met aandrijving
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • Traploos positioneerbaar
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Elektrische doorvoer
Maat: DES140
Bestelnr.AandrijvingRotatiehoekNominaal koppel
DES140-BAC-servomotoronbeperkt [°]9 [Nm]
DES140-99Klantspecifiek
Maat: DES140D1
Bestelnr.AandrijvingRotatiehoekNominaal koppel
DES140D1-BAC-servomotoronbeperkt [°]7 [Nm]
DES140D1-99Klantspecifiek
Maat: DES190
Bestelnr.AandrijvingRotatiehoekNominaal koppel
DES190-BAC-servomotoronbeperkt [°]50 [Nm]
DES190-99Klantspecifiek
Maat: DES190D1
Bestelnr.AandrijvingRotatiehoekNominaal koppel
DES190D1-BAC-servomotoronbeperkt [°]48 [Nm]
DES190D1-99Klantspecifiek
  1. Energievoorziening
    Motorkabel met bus Meetsondekabel met connectoraansluiting
  2. Aandrijving
    AC-servomotor
  3. montageflens
    voor verbinding op een toepassingsspecifieke adapterplaat (door de klant te vervaardigen) Eenvoudige verbinding van het werktuig
  4. centreerboring
    voor kabeldoorvoer
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  7. Krachtoverbrenging
    Tandriem/tanstang/wormwiel