DES190D1-B

Draaimodules
Serie DES

"De individuele"

  • Hier beslist u zelf!
    Standaardmotoren of motoren van andere fabrikanten - u beslist wat het beste bij uw systeem past
  • Geïntegreerde mediatransmissie
    Met de D1-mediaoverdrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem
  • Vrij positioneerbaar
    Draaien, hijsen of een cyclus maken: De eenheid is universeel inzetbaar en kan individueel aan uw toepassing worden aangepast
Uitrusting/opties
  • 5 milj. omwentelingen zonder onderhoud (max.)
  • Elektrische doorvoer
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP54
  • Mechanisch zelfremmend
  • Traploos positioneerbaar
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • Profibus
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
  • met aandrijving
  • Traploos positioneerbaar
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Elektrische doorvoer
Technische gegevens
AandrijvingAC-servomotor
Rotatiehoekonbeperkt [°]
Nominaal koppel48 [Nm]
Koppel max.62 [Nm]
Nominaal toerental15
Toerental max.25
Massatraagheidsmoment max.3 [kgm²]
Positioneringsversnelling50 [rad/s²]
Positioneringsvertraging50 [rad/s²]
Energieoverdracht elektrisch12x2A / 12x48V DC
Energieoverdracht pneumatisch1 [Aantal]
ZelfremmendMechanisch
KrachtoverbrengingSchuin tandwiel / wormwiel
Herhaalbaarheid +/-0.02 [°]
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0.05 [°]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Netingangsspanning1x200-240 VAC 50HZ
Continustroom2.3 [A]
Piekstroom7.4 [A]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht18 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Energievoorziening
    Motorkabel met bus Meetsondekabel met connectoraansluiting
  2. Aandrijving
    AC-servomotor
  3. montageflens
    voor verbinding op een toepassingsspecifieke adapterplaat (door de klant te vervaardigen) Eenvoudige verbinding van het werktuig
  4. centreerboring
    voor kabeldoorvoer
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  7. Krachtoverbrenging
    Tandriem/tanstang/wormwiel