DES140-B
Draaimodules
Serie DES
"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Standaardmotoren of motoren van andere fabrikanten - u beslist wat het beste bij uw systeem past - Geïntegreerde mediatransmissie
Met de D1-mediaoverdrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem - Vrij positioneerbaar
Draaien, hijsen of een cyclus maken: De eenheid is universeel inzetbaar en kan individueel aan uw toepassing worden aangepast
Uitrusting/opties
- 5 milj. omwentelingen zonder onderhoud (max.)
- Elektrische doorvoer
- IP54
- Mechanisch zelfremmend
- Traploos positioneerbaar
- Zwenkhoek instelbaar
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Technische gegevens
Aandrijving | AC-servomotor |
Rotatiehoek | onbeperkt [°] |
Nominaal koppel | 9 [Nm] |
Koppel max. | 12 [Nm] |
Nominaal toerental | 30 |
Toerental max. | 50 |
Draaitijd 360° bij 30 omw/min | 2.5 [s] |
Draaitijd 360° bij 50 omw/min | 1.8 [s] |
Massatraagheidsmoment max. | 1 [kgm²] |
Positioneringsversnelling | 50 [rad/s²] |
Positioneringsvertraging | 50 [rad/s²] |
Zelfremmend | Mechanisch |
Krachtoverbrenging | Schuin tandwiel / wormwiel |
Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [°] |
Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0.10 [°] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Netingangsspanning | 1x200-240 VAC 50HZ |
Continustroom | 0.9 [A] |
Piekstroom | 3 [A] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 4.1 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Energievoorziening
Motorkabel met bus Meetsondekabel met connectoraansluiting - Aandrijving
AC-servomotor - montageflens
voor verbinding op een toepassingsspecifieke adapterplaat (door de klant te vervaardigen) Eenvoudige verbinding van het werktuig - centreerboring
voor kabeldoorvoer - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Krachtoverbrenging
Tandriem/tanstang/wormwiel