DES140D1-99
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_SOM_BIL_BAU_DES140D1-B__SALL__AIN__V1_71d04ca779.png)
Draaimodules
Serie DES
"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Standaardmotoren of motoren van andere fabrikanten - u beslist wat het beste bij uw systeem past - Geïntegreerde mediatransmissie
Met de D1-mediaoverdrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem - Vrij positioneerbaar
Draaien, hijsen of een cyclus maken: De eenheid is universeel inzetbaar en kan individueel aan uw toepassing worden aangepast
Uitrusting/opties
- 5 milj. omwentelingen zonder onderhoud (max.)
- Elektrische doorvoer
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP54
- Mechanisch zelfremmend
- Traploos positioneerbaar
- Zwenkhoek instelbaar
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profibus
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- met aandrijving
- Traploos positioneerbaar
- Zwenkhoek instelbaar
- Elektrische doorvoer
Technische gegevens
Aandrijving | Klantspecifiek |
Energieoverdracht elektrisch | 12x2A / 12x120V DC |
Energieoverdracht pneumatisch | 1 [Aantal] |
Zelfremmend | Schuin tandwiel / wormwiel |
Krachtoverbrenging | Schuin tandwiel / wormwiel |
Herhaalbaarheid +/- | 0.1 [°] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 6.8 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Energievoorziening
Motorkabel met bus Meetsondekabel met connectoraansluiting - Aandrijving
AC-servomotor - montageflens
voor verbinding op een toepassingsspecifieke adapterplaat (door de klant te vervaardigen) Eenvoudige verbinding van het werktuig - centreerboring
voor kabeldoorvoer - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Krachtoverbrenging
Tandriem/tanstang/wormwiel