MCM-PN-00-00-A
Master Communication Module
Serie MCM
- Alle Zimmer Group IO-Link componenten kunnen worden gebruikt, ongeacht de structuur van de bestaande robot/systeembasis.
- Geen complexe kabelgeleiding door de robot of het systeem (sleepringen, contactelementen enz. niet nodig)
- Geen foutbron door bewegende datakabel (mechanisch obstakel, draadbreuk), slijtagedeel geëlimineerd
- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- 8 geavanceerde grijpers, 16 basisgrijpers of 16 digitale apparaten
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd
- Veilige en betrouwbare communicatie dankzij redundante signalen en een maximaal pakketdatafoutenpercentage van 10-⁹
Technische gegevens
Besturing | Profinet |
Aantal grijpers max. | 16 |
IO-Link-klasse | Class A/B |
IO-Link-versie | 1.1 |
Frequentiebereik | 2.4 [GHz] |
Antenne | SMA-schroefconnector |
Aantal antennes | 3 [stuk] |
Spanning | 24 [V] |
Voedingsspanning | 18 ... 32 [V DC] |
Ondersteund transmissieprotocol | COM 3 |
Montagemogelijkheid | Schroefbevestiging |
Bedrijfstemperatuur | -25 ... +70 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 227 [g] |