Master Communication Module
Serie MCM
- Alle Zimmer Group IO-Link componenten kunnen worden gebruikt, ongeacht de structuur van de bestaande robot/systeembasis.
- Geen complexe kabelgeleiding door de robot of het systeem (sleepringen, contactelementen enz. niet nodig)
- Geen foutbron door bewegende datakabel (mechanisch obstakel, draadbreuk), slijtagedeel geëlimineerd
- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- 8 geavanceerde grijpers, 16 basisgrijpers of 16 digitale apparaten
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd
- Veilige en betrouwbare communicatie dankzij redundante signalen en een maximaal pakketdatafoutenpercentage van 10-⁹