Elemento de sujeción
Serie DKPS1000

  • Altos pares de sujeción sin aire adicional
    Elevada seguridad mediante la protección del
    eje de rotación
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
  • Números de ciclos superiores a los del mercado
    Sin fugas gracias a la junta del émbolo probada
ReferenciaØ ejePresión de servicio mín.Momento de sujeción
DKPS1050-00-A50 [mm]5.5 [bar]120 [Nm]
DKPS1050-10-A50 [mm]4 [bar]80 [Nm]
DKPS1060-00-A60 [mm]5.5 [bar]175 [Nm]
DKPS1060-10-A60 [mm]4 [bar]115 [Nm]
DKPS1070-00-A70 [mm]5.5 [bar]220 [Nm]
DKPS1070-10-A70 [mm]4 [bar]155 [Nm]
DKPS1080-00-A80 [mm]5.5 [bar]290 [Nm]
DKPS1080-10-A80 [mm]4 [bar]190 [Nm]
DKPS1090-00-A90 [mm]5.5 [bar]350 [Nm]
DKPS1090-10-A90 [mm]4 [bar]230 [Nm]
DKPS1100-00-A100 [mm]5.5 [bar]370 [Nm]
DKPS1100-10-A100 [mm]4 [bar]265 [Nm]
DKPS1120-00-A120 [mm]5.5 [bar]530 [Nm]
DKPS1120-10-A120 [mm]4 [bar]350 [Nm]
DKPS1160-00-A160 [mm]5.5 [bar]1000 [Nm]
DKPS1160-10-A160 [mm]4 [bar]660 [Nm]
  1. Carcasa
  2. Conexión de la carcasa
    Racor en la construcción de la conexión
  3. Émbolo
    Forma especial para una flexión óptima del muelle
  4. Resortes de disco/acumuladores de fuerza por muelle
    Para una generación del par de sujeción sin presión mediante tensión previa
  5. Zona de apriete
    Sujeción directa del eje de rotación
  6. Conexión neumática