DKPS1160-00-A
Elemento de sujeción
Serie DKPS1000
- Altos pares de sujeción sin aire adicional
Elevada seguridad mediante la protección del
eje de rotación - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético - Números de ciclos superiores a los del mercado
Sin fugas gracias a la junta del émbolo probada
Datos técnicos
Ø eje | 160 [mm] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Momento de sujeción | 1000 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
Rascador | - |
Peso | 5.7 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Carcasa
- Conexión de la carcasa
Racor en la construcción de la conexión - Émbolo
Forma especial para una flexión óptima del muelle - Resortes de disco/acumuladores de fuerza por muelle
Para una generación del par de sujeción sin presión mediante tensión previa - Zona de apriete
Sujeción directa del eje de rotación - Conexión neumática