DKPS1120-00-A
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_ZIM_BIL_SER_DKPS1000__SALL__AIN__V1_61daf97e0e.png)
Elemento de sujeción
Serie DKPS1000
- Altos pares de sujeción sin aire adicional
Elevada seguridad mediante la protección del
eje de rotación - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético - Números de ciclos superiores a los del mercado
Sin fugas gracias a la junta del émbolo probada
Datos técnicos
Ø eje | 120 [mm] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Momento de sujeción | 530 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
Rascador | - |
Peso | 4.7 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_ZIM_SCH_FUN_DKPS1000__SALL__AIN__V1_2079a21d46.png)
- Carcasa
- Conexión de la carcasa
Racor en la construcción de la conexión - Émbolo
Forma especial para una flexión óptima del muelle - Resortes de disco/acumuladores de fuerza por muelle
Para una generación del par de sujeción sin presión mediante tensión previa - Zona de apriete
Sujeción directa del eje de rotación - Conexión neumática
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar