SPN062E4SD-B
Sistema de sujeción punto cero SPN
Serie Standard
"La economía"
- Concentración en las funciones básicas
- Enclavamiento mediante mordazas de apriete
- Conexión PLUS
- Acero inoxidable templado
- Dos antigiros integrados
- Opcionalmente con tapa de cierre automático
Equipamiento/Opciones
- Brazo de torsión
- Acero inoxidable
- Agarre positivo
- Endurecido
- Bulones compatibles con el sistema de referencia
- Altura constructiva baja
- Conexión PLUS
- Neumático
- Precisión de repetición
- Conexión sin mangueras
- Cierre automático
Datos técnicos
Fuerza de sujeción máx. | M8 |
Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
Fuerza de tracción | 1.0 [kN] |
Fuerza de tracción con conexión PLUS | 2.5 [kN] |
Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
Antigiro | Si |
Conexión PLUS | Sí |
Función de soplado | No |
Control de apoyo pieza | No |
Sellado de superposición | Sí |
Precisión de repetición | 0,005 [mm] |
Material | Acero inoxidable templado |
Peso | 0.38 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Carcasa
- Bulón de sujeción
- Tapa
- Émbolo de sujeción
- Segmentos de sujeción
- Conjunto de muelles
- Apoyo del par/antigiro