SPZ062BS08-B
Bulón de espada
Serie
Datos técnicos
Diseño | Bulón de espada |
Peso | 0.015 [kg] |
Rosca | M8 |
Rosca de amarre Mx | M6 |
SW | 12 [mm] |
Material | acero inoxidable |
Diseño | Bulón de espada |
Peso | 0.015 [kg] |
Rosca | M8 |
Rosca de amarre Mx | M6 |
SW | 12 [mm] |
Material | acero inoxidable |