SPN062P6E4SD-B
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_ZIM_BIL_BAU_SPANNPLATTE-6-FACH__SALL__AIN__V2_afe7e31461.png)
Placa de sujeción
Serie
- Tipo constructivo compacto con altura constructiva optimizada
- Grupo constructivo de sistema con elevada precisión
- Entrada/distribución de aire integrado
- Conexión PLUS integrada
- Bajo demanda se suministra con sistema de sujeción punto cero Advanced
- Opciones de fijación variables
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Datos técnicos
Modo operativo | Neumático |
Fuerza de sujeción máx. | 6xM8 |
Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
Fuerza de tracción | 6x1 [kN] |
Fuerza de tracción con conexión PLUS | 6x2,5 [kN] |
Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
Antigiro | Si |
Conexión PLUS | Sí |
Función de soplado | No |
Detección de la posición del émbolo | No |
Control de apoyo pieza | No |
Material | Acero inoxidable endurecido/acero |
Peso | 15.2 [kg] |