Placa de sujeción
Serie
![](/fileadmin/_processed_/1/4/csm_ZIM_BIL_SER_SPANNPLATTE-4-FACH__SALL__AIN__V2_8d53e91351.png)
- Tipo constructivo compacto con altura constructiva optimizada
- Grupo constructivo de sistema con elevada precisión
- Entrada/distribución de aire integrado
- Conexión PLUS integrada
- Bajo demanda se suministra con sistema de sujeción punto cero Advanced
- Opciones de fijación variables
Tamaño constructivo: 062 | ||||
Referencia | Modo operativo | Fuerza de sujeción máx. | Presión de servicio | |
---|---|---|---|---|
SPN062P2E6SD-B | Neumático | 2xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P2E4SD-B | Neumático | 2xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E6SD-B | Neumático | 4xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P4E4SD-B | Neumático | 4xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E6SD-B | Neumático | 6xM8 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN062P6E4SD-B | Neumático | 6xM8 | 4 ... 7 [bar] | |
Tamaño constructivo: 112 | ||||
Referencia | Modo operativo | Fuerza de sujeción máx. | Presión de servicio | |
SPN112P2E6SD-B | Neumático | 2xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P2E4SD-B | Neumático | 2xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E6SD-B | Neumático | 4xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P4E4SD-B | Neumático | 4xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E6SD-B | Neumático | 6xM10/M12 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN112P6E4SD-B | Neumático | 6xM10/M12 | 4 ... 7 [bar] | |
Tamaño constructivo: 138 | ||||
Referencia | Modo operativo | Fuerza de sujeción máx. | Presión de servicio | |
SPN138P2E6SD-B | Neumático | 2xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P2E4SD-B | Neumático | 2xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E6SD-B | Neumático | 4xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P4E4SD-B | Neumático | 4xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E6SD-B | Neumático | 6xM12/M16 | 6 ... 7 [bar] | |
SPN138P6E4SD-B | Neumático | 6xM12/M16 | 4 ... 7 [bar] |