RG0-30
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_RG0-30__SALL__AIN__V2.png)
Agarre cerrando
Serie RG
- Protección de las superficies mediante botones de goma
Proteja de manera duradera la superficie de sus piezas y minimice así los desechos - Sujeción segura
Gracias al elevado coeficiente de fricción, la pieza se mantiene agarrada incluso con dinámicas elevadas - Accionamiento directo
El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Equipamiento/Opciones
- IP67
- Libre de mantenimiento
Datos técnicos
Diámetro de agarre máx. | 28 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 350 [N] |
Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
Presión de servicio mín. | 1 [bar] |
Presión de servicio máx. | 3 [bar] |
Presión de servicio nominal | 3 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 5 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.28 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_RG__SALL__AIN__V1.png)
- Fijación y posicionamiento
- Accionamiento
directamente a través de membrana de goma - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro