Agarre cerrando
Serie RG
![](/fileadmin/_processed_/1/4/csm_SOM_BIL_SER_RG__SALL__AIN__V2_35ac5a347b.png)
- Protección de las superficies mediante botones de goma
Proteja de manera duradera la superficie de sus piezas y minimice así los desechos - Sujeción segura
Gracias al elevado coeficiente de fricción, la pieza se mantiene agarrada incluso con dinámicas elevadas - Accionamiento directo
El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Características de la serie
- IP67
- Libre de mantenimiento
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_RG__SALL__AIN__V1.png)
- Fijación y posicionamiento
- Accionamiento
directamente a través de membrana de goma - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro