GG4084NC-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4040NC-B__SALL__AIN__V1.png)
Pinzas radiales
Serie GG4000
- alojamiento para detector inductivo
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP64
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 90 [°] |
Par de agarre al cerrar a 0° | 135 [Nm] |
Par de agarre protegido mediante muelle | 35 [Nm] |
Fuerza de agarre al cerrar con 0° | 3500 [N] |
Peso propio del dedo montado máx. | 1 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 175 [mm] |
Tiempo de cierre | 0.27 [s] |
Tiempo de apertura | 0.48 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 220 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 4.7 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Casquillos de centraje desmontable
alojamiento de los dedos individuales - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Punto de giro estanco
para aplicaciones con condiciones extremas