KB8-49
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KB8-49__SALL__AIN__V1.png)
soporte de detector
Serie KB
Datos técnicos
Diseño | soporte de detector |
Peso | 0.02 [kg] |
Tamaño constructivo | GG4000-KB |
Lubricación sin silicona | Sí |
Adecuado para Ø de detector | 8 [mm] |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fsuh%2Dkb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DKB8%2D49%7D&encoding=%25 |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar