GPD5008N-IL-10-A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_SOM_BIL_BAU_GPD5010IL__SALL__AIN__V2_0bb58a61e2.png)
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000IL
"La híbrida, neumática con IO-Link"
- Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
- Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
- Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
- Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
- Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
- Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
- Protegida contra corrosión y estanca según IP64
- Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- IP64
- Protegido contra corrosión
- Posibilidad de aire presurizado
- IO-Link
- Tecnología de válvulas integrada
Datos técnicos
Accionamiento | IO-Link |
Carrera por mordaza | 8 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 1260 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 1340 [N] |
Número de ciclos máx. | 210 [ciclos/min] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0.7 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 125 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 51 [cm³] |
Tecnología de válvulas integrada | Sí |
Detección de la posición integrada | Sí |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 0.10 [A] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 1.3 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_ZIM_SCH_FUN_GPD5000IL__SALL__AIN__V5_b382cb4ca4.png)
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos - Retén labial doble
IP64 Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual - Detección de la posición
Detector Hall integrado - Tecnología de válvulas integrada
Accionamiento de la pinza mediante suministro de aire comprimido - Módulo de control integrado
Solución de cable único mediante IO-Link Posibilidad de lectura de la presión, la temperatura, la posición y otros parámetros