DSV06
![](/fileadmin/_processed_/d/1/csm_SOM_BIL_ART_dsv06__SALL__AIN__V1_d8683296fa.png)
Válvula antiretorno pilotada
Serie DSV
- Para almacenar un cilindro de efecto doble en caso de fallo de la presión de servicio
- La válvula consta de 2 válvulas antirretorno que se desbloquean neumáticamente
Datos técnicos
Conexión de manguera Ø exterior | 6 [mm] |
Presión de servicio | 1 ... 16 [bar] |
Temperatura de servicio | 0 ... +140 [°C] |
Peso | 0.021 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar