SB40-B
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_BAU_SB40__SALL__AIN__V4_58c6818696.png)
Mordazas de giro
Serie SB
"La rentabilidad"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción - Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Ángulo de giro flexible
Usted decide entre 90° o 180° con ayuda de los topes suministrados. De esta manera es flexible con un solo producto en su aplicación
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
- IP54
- Sensor inductivo
- Posicionamiento 2 posiciones
- Ángulo de giro ajustable
- Angulo de giro 90°
- Angulo de giro 180°
- Eje de salida
- Posiciones finales ajustables +/- 3
Datos técnicos
Angulo de giro | 90 / 180 [°] |
Par de giro por mordaza | 0.3 [Nm] |
Angulo de giro regulable +/- | 3 [°] |
Precisión de repetición +/- | 0.5 [°] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 4 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso (conjunto) | 0.7 [kg] |
FD | 385 [N] |
FZ | 385 [N] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_SOM_SCH_FUN_SB__SALL__AIN__V3_6aa8475539.png)
- Eje de salida
hexagonal o como eje redondo con muelle de ajuste, según modelo rápido y económico posicionamiento del alojamiento para piezas específico de la aplicación - Eje de salida con doble rodamiento
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Tope
Ángulo de giro de 90 y 180° robusto, con superficie de Fibroflex - Detección de la posición
Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos integrado en la carcasa, sin cantos conflictivos adicionales - Posición final
posición final ajustable en +/- 3° - Transmisión de fuerza
correa robusta con refuerzo de acero silencioso, fiable y de larga duración - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
rotor de láminas de doble efecto