Módulo de giro
Serie DES
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_SER_DES-B__SALL__AIN__V3_80fc5bf71d.png)
"La individualidad"
- ¡La decisión es suya!
Motor estándar o motores de otros fabricantes: usted decide lo que mejor va con su sistema - Transmisión de medios integrada
Con el transmisor de medios D1, ya no hay que preocuparse por rotura de cables y por cantos conflictivos sin definir por tubos y cables - Con libre posicionamiento
No importa si se trata de giro, elevación o sincronización: la unidad puede usarse de forma universal y adaptarse individualmente a la aplicación
Características de la serie
- 5 mill. de giros sin mantenimiento (máx.)
- Transmisión del fluido
- Detección integrada
- IP54
- Autorretención mecánica
- Profibus
- sin accionamiento; instalación por parte del cliente
- con accionamiento
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Tamaño constructivo: DES140 | ||||
Referencia | Accionamiento | Angulo de giro | Par de giro nominal | |
---|---|---|---|---|
DES140-B | Servomotor AC | ilimitado [°] | 9 [Nm] | |
DES140-99 | Específico para el cliente | |||
Tamaño constructivo: DES140D1 | ||||
Referencia | Accionamiento | Angulo de giro | Par de giro nominal | |
DES140D1-B | Servomotor AC | ilimitado [°] | 7 [Nm] | |
DES140D1-99 | Específico para el cliente | |||
Tamaño constructivo: DES190 | ||||
Referencia | Accionamiento | Angulo de giro | Par de giro nominal | |
DES190-B | Servomotor AC | ilimitado [°] | 50 [Nm] | |
DES190-99 | Específico para el cliente | |||
Tamaño constructivo: DES190D1 | ||||
Referencia | Accionamiento | Angulo de giro | Par de giro nominal | |
DES190D1-B | Servomotor AC | ilimitado [°] | 48 [Nm] | |
DES190D1-99 | Específico para el cliente |
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Abastecimiento de energía
cable de motor con conector hembra cable encoder con conector - Accionamiento
Servomotor AC - Brida de sujeción
para la fijación en la placa adaptadora específica de la aplicación (construcción por parte del cliente) fácil acoplamiento de herramientas - Agujero pasacables
para pasar los cables - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión de fuerza
correa dentada/cremallera/engranaje de tornillo sin fin