DES140D1-99
![](/fileadmin/_processed_/f/7/csm_SOM_BIL_BAU_DES140D1-B__SALL__AIN__V1_71d04ca779.png)
Módulo de giro
Serie DES
"La individualidad"
- ¡La decisión es suya!
Motor estándar o motores de otros fabricantes: usted decide lo que mejor va con su sistema - Transmisión de medios integrada
Con el transmisor de medios D1, ya no hay que preocuparse por rotura de cables y por cantos conflictivos sin definir por tubos y cables - Con libre posicionamiento
No importa si se trata de giro, elevación o sincronización: la unidad puede usarse de forma universal y adaptarse individualmente a la aplicación
Equipamiento/Opciones
- 5 mill. de giros sin mantenimiento (máx.)
- Transmisión eléctrica
- Detección integrada
- IP54
- Autorretención mecánica
- Posicionamiento de libre elección
- Ángulo de giro ajustable
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Datos técnicos
Accionamiento | Específico para el cliente |
Pasos eléctricos | 12x2A / 12x120V DC |
Alimentacíon neumática | 1 [Cantidad] |
Autorretención | Piñón dentado inclinado/engranaje de tornillo sin fin |
Transmisión de fuerza | Piñón dentado inclinado/engranaje de tornillo sin fin |
Precisión de repetición +/- | 0.1 [°] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 6.8 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Abastecimiento de energía
cable de motor con conector hembra cable encoder con conector - Accionamiento
Servomotor AC - Brida de sujeción
para la fijación en la placa adaptadora específica de la aplicación (construcción por parte del cliente) fácil acoplamiento de herramientas - Agujero pasacables
para pasar los cables - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión de fuerza
correa dentada/cremallera/engranaje de tornillo sin fin