DES140-B
![](/fileadmin/_processed_/b/2/csm_SOM_BIL_BAU_DES140-B__SALL__AIN__V1_cfd5099910.png)
Módulo de giro
Serie DES
"La individualidad"
- ¡La decisión es suya!
Motor estándar o motores de otros fabricantes: usted decide lo que mejor va con su sistema - Transmisión de medios integrada
Con el transmisor de medios D1, ya no hay que preocuparse por rotura de cables y por cantos conflictivos sin definir por tubos y cables - Con libre posicionamiento
No importa si se trata de giro, elevación o sincronización: la unidad puede usarse de forma universal y adaptarse individualmente a la aplicación
Equipamiento/Opciones
- 5 mill. de giros sin mantenimiento (máx.)
- Transmisión eléctrica
- IP54
- Autorretención mecánica
- Posicionamiento de libre elección
- Ángulo de giro ajustable
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Datos técnicos
Accionamiento | Servomotor AC |
Angulo de giro | ilimitado [°] |
Par de giro nominal | 9 [Nm] |
Par de giro max. | 12 [Nm] |
Revoluciones nominales | 30 [rev/min] |
Revoluciones máx. | 50 [rev/min] |
Tiempo de giro de 360° por 30 rpm | 2.5 [s] |
Tiempo de giro de 360° por 50 rpm | 1.8 [s] |
Momento de inercia máx. | 1 [kgm²] |
Aceleración de posicionamiento | 50 [rad/s²] |
Retardo de posicionamiento | 50 [rad/s²] |
Autorretención | mecánica |
Transmisión de fuerza | Piñón dentado inclinado/engranaje de tornillo sin fin |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [°] |
Precisión de posicionamiento +/- | 0.10 [°] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Tensión de entrada de red | 1x200-240 VAC 50HZ |
Corriente permanente | 0.9 [A] |
Corriente de pico | 3 [A] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 4.1 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_DES-B__SALL__AIN__V1_fa58735b60.png)
- Abastecimiento de energía
cable de motor con conector hembra cable encoder con conector - Accionamiento
Servomotor AC - Brida de sujeción
para la fijación en la placa adaptadora específica de la aplicación (construcción por parte del cliente) fácil acoplamiento de herramientas - Agujero pasacables
para pasar los cables - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión de fuerza
correa dentada/cremallera/engranaje de tornillo sin fin