Ventosas
Serie V-SF

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Tamaño constructivo: SF10
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF106 [N]2.2 [N]0.5 [cm³]
SF10L6 [N]2.2 [N]0.5 [cm³]
SF10SI6 [N]2.2 [N]0.5 [cm³]
SF10NA6 [N]2.2 [N]0.5 [cm³]
SF10SA6 [N]2.2 [N]0.5 [cm³]
SF10TPU6 [N]2.2 [N]0.5 [cm³]
Tamaño constructivo: SF15
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF1512 [N]4 [N]1.1 [cm³]
SF15L12 [N]4 [N]1.1 [cm³]
SF15SI12 [N]4 [N]1.1 [cm³]
SF15NA12 [N]4 [N]1.1 [cm³]
SF15SA12 [N]4 [N]1.1 [cm³]
SF15TPU12 [N]4 [N]1.1 [cm³]
Tamaño constructivo: SF18
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF1820 [N]6 [N]1.8 [cm³]
SF18L20 [N]6 [N]1.8 [cm³]
SF18SI20 [N]6 [N]1.8 [cm³]
SF18NA20 [N]6 [N]1.8 [cm³]
SF18SA20 [N]6 [N]1.8 [cm³]
SF18TPU20 [N]6 [N]1.8 [cm³]
Tamaño constructivo: SF24
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF2435 [N]9.5 [N]4.5 [cm³]
SF24SI35 [N]9.5 [N]4.5 [cm³]
SF24L35 [N]9.5 [N]4.5 [cm³]
SF24NA35 [N]9.5 [N]4.5 [cm³]
SF24SA35 [N]9.5 [N]4.5 [cm³]
SF24TPU35 [N]9.5 [N]4.5 [cm³]
Tamaño constructivo: SF30
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF3055 [N]13 [N]8.9 [cm³]
SF30L55 [N]13 [N]8.9 [cm³]
SF30SI55 [N]13 [N]8.9 [cm³]
SF30NA55 [N]13 [N]8.9 [cm³]
SF30SA55 [N]13 [N]8.9 [cm³]
SF30TPU55 [N]13 [N]8.9 [cm³]
Tamaño constructivo: SF40
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF4097 [N]25 [N]19.5 [cm³]
SF40L97 [N]25 [N]19.5 [cm³]
SF40SI97 [N]25 [N]19.5 [cm³]
SF40NA97 [N]25 [N]19.5 [cm³]
SF40SA97 [N]25 [N]19.5 [cm³]
SF40TPU97 [N]25 [N]19.5 [cm³]
Tamaño constructivo: SF50
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF50157 [N]42 [N]32 [cm³]
SF50L157 [N]42 [N]32 [cm³]
SF50SI157 [N]42 [N]32 [cm³]
SF50NA157 [N]42 [N]32 [cm³]
SF50SA157 [N]42 [N]32 [cm³]
SF50TPU157 [N]42 [N]32 [cm³]
Tamaño constructivo: SF60
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF60225 [N]54 [N]62 [cm³]
SF60L225 [N]54 [N]62 [cm³]
SF60SI225 [N]54 [N]62 [cm³]
SF60NA225 [N]54 [N]62 [cm³]
SF60SA225 [N]54 [N]62 [cm³]
SF60TPU225 [N]54 [N]62 [cm³]
Tamaño constructivo: SF85
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SF85443 [N]90 [N]166 [cm³]
SF85L443 [N]90 [N]166 [cm³]
SF85SI443 [N]90 [N]166 [cm³]
SF85NA443 [N]90 [N]166 [cm³]
SF85SA443 [N]90 [N]166 [cm³]
SF85TPU443 [N]90 [N]166 [cm³]