SF50NA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Ventosas
Serie V-SF
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 157 [N] |
Fuerza de elevación | 42 [N] |
Volumen | 32 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 50 [mm] |
Medida D2 | 20 [mm] |
Medida H min. | 30 [mm] |
Medida H max. | 48 [mm] |